Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IZN10-ES, Ionizador, Tipo boquilla, Bloque

  • Este producto ha sido sustituido por la serie IZN10E.
  • Fijación de montaje sobre raíl DIN.
  • Equilibrio iónico ± 15 V (± 10 V con boquilla de ahorro energético).
  • Compacto: fuente de alta tensión integrada en el cuerpo.
  • 2 tipos de boquillas para adaptarse a diversas aplicaciones.
  • Diseño delgado.
  • Fácil mantenimiento: posibilidad de limpiar el electrodo sin perder el ángulo del conjunto.
  • Función de entrada de conmutación externa (2 entradas).
  • Alarma de suciedad en el electrodo.

Configuración de producto

 
Estaciones de montaje
Tipo de boquilla (opción extra)
Tamaño conexión (opción extra)