Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Presostato digital de alta precisión - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Mas información. Un mayor control

  • Adecuado para aplicaciones de alta presión - Hasta 50 MPa
  • Mayor visibilidad desde cualquier punto - Display en ángulo con un mecanismo de giro de 336º
  • Estandariza tus sensores de presión – Apto para un amplio rango de fluidos industriales
  • Fácil sustitución y mantenimiento - Parametrización automática mediante IO-Link.

Y mucho más

  • Repetitividad: ±0.5 % fondo de escala o menos
  • Salidas: IO-Link y NPN/PNP
  • Tiempos de respuesta seleccionables
  • Grado de protección IP67
  • Consumo: 35 mA o menos.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Rango de presión
Conexionado
Características de salida
Especificación de la unidad
Cable
Fijación
Manual de funcionamiento/Certificado de calibración