Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IS3000, Presostato

La presión neumática de la serie IS3000 se puede utilizar para cargas eléctricas pequeñas de 10mA como relés y controladores programables. IS3000 tiene un funcionamiento de alta frecuencia de 1 ciclo/ s y una vida útil de 10 millones de ciclos gracias a la construcción del émbolo. La calibración oscila entre 0.1 y 0.7 MPa.

Configuración de producto

 
Tipo de montaje
Capacidad de carga
Tamaño de conexión
LED indicador
Unidad de visualización de presión