Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IS10, Presostato, Tipo Reed

  • Peso: 62g (16% más ligero que el IS1000)
  • Altura total: 52mm (11% Altura reducida que el IS1000)
  • Tensión aplicable hasta 100 V AC/DC
  • Vida útil: 5 millones de ciclos
  • Se pueden conectar modularmente a unidades F.R.L.
  • RoHS y CE

Configuración de producto

IS10-01S-6L
Rosca
Junta
Opciones

Rosca
R
Opciones
6L (6 + L)
Junta
S (Junta)
Presión de trabajo máxima
0.7 MPa
Proof pressure
1.0 MPa
Certificados
CE
Grado de protección
IP40
Repetitividad
±0.05 MPa
Tamaño de conexión
1/8
Fluido aplicable
Aire comprimido, gases inertes
Rango de temperatura de trabajo
–5 - 60°C
Histéresis
Fijo 0.08 MPa o menos
Tipo de contacto
1a
Error de escala
±0.05 MPa
Peso
0.062 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version