Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Posicionador inteligente

Control remoto de tu cilindro

  • Posicionador inteligente con control remoto – Control del cilindro mediante una señal de realimentación de 4 a 20 mADC
  • Facilita la instalación y ahorra tiempo – Función de calibración integrada
  • Control visual del estado – Función de monitorización.

Y mucho más

  • Sensibilidad: En el rango de ±0.2 % fondo de escala
  • Repetitividad: En el rango de ±0.5 % fondo de escala
  • Temperatura ambiente y de fluido: -20 a 80 °C
  • Protección: IP65
  • Señal de retroalimentación de entrada: 4 a 20 mADC.

Configuración de producto

 
Conexión (Aire - Eléctrico)