Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

INR-244

INR-244
La última adición a nuestra gama de baños termoeléctricos es la serie INR-244. Este baño cuadrado para líquido de hasta 39 L de capacidad presenta un elemento Peltier, eliminando la necesidad de refrigerante. Es altamente preciso, con bajos niveles de vibración, además de fácil de usar y mantener y adecuado para entornos silenciosos. Gracias al tamaño del depósito, la serie INR-244 es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de control de temperatura como el gas de la fuente para MO-CVD u horno de difusión, productos químicos o líquidos de alta viscosidad, así como análisis y medidores de conductividad. Con dos métodos de refrigeración, por aire o por agua, la serie INR-244 presenta un rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 60 °C (5 a 60 °C para agua) y una estabilidad de ±0.03 °C, además de una bomba de circulación integrada que reduce la distribución de temperatura en el interior del baño. Con funciones de control fáciles de usar y comunicación en serie, además de una conexión para drenaje del fluido, los costes de mano de obra también se reducen. Su diseño compacto y peso ligero permiten su uso en espacios reducidos, mientras que su flexibilidad hace que la serie INR-244 resulte ideal para todo tipo de laboratorios, incluyendo la industria médica, farmacéutica, biotecnología, electrónica y semiconductores.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos