Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Secador de aire por refrigeración - IDFA

Control fiable de la humedad para un mayor rendimiento

  • Elimina la humedad del aire comprimido ‒ Reduce el punto de rocío de la presión del aire de salida hasta 3 °C
  • Encuentra la solución adecuada para tu aplicación ‒ Capacidad de caudal de aire de hasta 1340 m³/h
  • Respetuoso con el planeta ‒ Opciones de refrigerante de bajo GWP (R1234yf).

Y mucho más

  • Tamaño de conexión: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Temperatura del aire de entrada: Max. 50, 60 o 65 °C.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Tamaño
Tensión
Salida de aire comprimido frío
Tratamiento anticorrosión
Refrigerante
Etiquetas y manual de funcionamiento en chino
Presión media de aire               
Interruptor automático
Bloque terminal de bornas
Con electroválvula de tipo temporizador