Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CCT, Convertidor hidroneumático

  • Convertidor hidroneumático, serie CCT
  • Tamaño del convertidor (mm): 63, 100, 160
  • Rango de carreras (mm): 50 a 800
  • Presión de trabajo: 0 a 0.7MPa
  • Presión de prueba: 1.05MPa
  • Fluido: aceite de turbina (40 a 100cSt)

Configuración de producto

 
Tamaño nominal
Carrera