Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Filtro antibacteriano – HF2-BFB

Purifica el aire de bacterias

  • Higieniza el aire comprimido – Valor de activación antibacteriana: 4 o superior según JIS L 1902
  • Soplado alimentario seguro – Rendimiento de captura de bacterias LRV ≥ 9
  • Elimina la neblina de aceite del aire – Concentración de aceite en el lado de salida: 0,003 mg/m³ o inferior
  • Evita la proliferación de bacterias en las superficies de los productos – Revestimiento antibacteriano.

Y mucho más

  • Grado de filtración nominal 0.1 µm
  • Grasa de grado NSF-H1
  • Conformidad con la FDA
  • Conexión modular
  • Tamaño de conexión: 1/4, 3/8, 1/2.

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Dirección del caudal