Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Software de selección de depósitos de aire comprimido

Seleccione el tamaño del tanque de aire y adáptelo a su aplicación

¿Alguna vez has tenido dudas sobre el volumen de aire que necesitas almacenar para tu aplicación?

El software de cálculo de carga y descarga de depósitos de aire le ayudará a conocer el consumo de aire en tu proceso y lo guiará a elegir el depósito de aire SMC más adecuado.

Seleccione los componentes del sistema neumático, sus especificaciones y ciclo de trabajo, así como las condiciones de uso, el cálculo de carga y descarga de depósitos de aire y así calcule la capacidad de flujo necesaria, encontrando el producto más adecuado para su aplicación.

Comienza su selección

*Detalles técnicos del Software: Software de selección de depósitos de aire comprimido

¿Necesita información sobre los  depósitos de aire comprimido de  SMC?

Consulte el catálogo para descubir toda nuestra gama.

  • Series incluidas

  • Precauciones

  • Requisitos del sistema

Series incluidas

  • VBAT, Tanque de aire de capacidad pequeña

 

Precauciones

  • Para utilizar la versión online se recomiendan los siguientes exploradores/versiones:

  • Google Chrome 77.0 o versiones posteriores 
  • Mozilla Firefox 70.0 o versiones posteriores
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versiones posteriores
  • Microsoft Edge 17 o versiones posteriores
  • Safari 11.0 o versiones posteriores
  • Y se recomiendan los siguientes requisitos del sistema para la versión descargable:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria:  Memoria: 4GB o más
  • Disco duro: 500 MB o más espacio libre en el disco
  • Pantalla: 1024×768pixeles o mayor
  • CPU: Celeron 2GHz o más

Requisitos del sistema

The following browsers/versions are recommended for using the web version:

  • Google Chrome 77.0 or higher versions.
  • Mozilla Firefox 70.0 or higher versions.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 or higher versions.
  • Microsoft Edge 17 or higher versions.
  • Safari 11.0 or higher versions.

And the following system requirements are recommended for the downloadable version:

  • Operating System: Windows 8.1/10 (Version during support period) (32bit/64bit)
  • Memory: 4GB or higher
  • Hard Disk: 500 MB or more of free disk space (When installing one software product)
  • Display: 1024×768pixel or more is recommended
  • CPU: Celeron 2GHz or more is recommended