Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Selector de válvula de 2/3 vías

Selecciona la válvula idónea para el control de tus fluidos industriales.

¿Quieres evitar pasar demasiado tiempo mirando numerosos catálogos y sus especificaciones?

Si la respuesta es sí, tenemos lo que buscas. El selector de válvulas te ofrece la solución que mejor se adapta a tus necesidades de una forma muy sencilla.

En este selector te ofrecemos diferentes opciones para conseguir lo que buscas puedes hacer tu selección por series, por especificaciones de producto o por diferentes temas entre los que se encuentran las industrias, los sistemas, o bien por características especiales como el ahorro de energía, respuesta rápida y bajas fugas.

Fácil de usar

Encuentra tu solución

Detalles técnicos del software: Selector de válvula de 2/3 vías

¿Necesitas más información sobre válvulas 2/3 vías?

Visita nuestro catálogo y descubre nuestras soluciones para tus necesidades específicas.

  • Series incluidas

  • Precauciones

  • Requisitos del sistema

Series incluidas

JSXFA:Válvula de pulsos, Válvula para filtro de mangas
LVM:Electroválvula compacta de 2/3 vías de acción directa para productos químicos
LVMK:Válvula de aislamiento de 2/3 vías de acción directa
SGC:Válvula Refrigerante, Electroválvula de Pilotaje Externo
SGH:Válvula de 2 vías para refrigerante a alta presión
SX10:Válvula de 2 vías de alta frecuencia
VCH:Electroválvula de 2 vías de mando asistido 5.0 MPa para Aire    
VDW: Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo
VDW-XF:Electroválvula de 2 vías compacta y ligera para agua y aire
VNA:Válvula de 2 vías de accionamiento neumático para control de aire y aire-hidráulico
VNB:Válvula de 2 vías de accionamiento neumático para control de fluidos
VND:Válvula de 2 vías de accionamiento neumático para vapor
VQ:Electroválvula de 2 vías de mando asistido para aire seco
VX2:Electroválvula de 2 vías de acción directa para aire
VX3:Electroválvula de 3 vías de accionamiento directo
VXA:Válvula de accionamiento neumático de 2 vías
VXA3:Válvula de accionamiento neumático de 3 vías
VXB:Accionamiento neumático, Válvula de asiento inclinado
VXD:Electroválvula de 2 vías de mando asistido
VXE:Modelo de ahorro de energía, Electroválvula de 2 vías
VXF:Electroválvula de 2 vías para filtro de mangas
VXFA:Válvula de accionamiento neumático de 2 vías para filtros de mangas
VXH:Electroválvula de 2 vias de tipo diafragma para alta presión     
VXK:Electroválvula de 2 vías con filtro en Y integrado
VXS:Electroválvula de 2 vías de mando asistido para vapor
VXZ:Electroválvula de 2 vías de mando asistido, tipo presión diferencial cero

Precauciones

  • El tamaño y los resultados de los cálculos obtenidos con este software pueden diferir de los obtenidos con el equipo real.
  • Este Software y el equipo contenido en él están sujetos a cambios sin previo aviso.
  • SMC no se hace responsable de ningún daño ocasionado por el uso de este Software.
  • SMC no garantiza la calidad de este software, incluyendo la exactitud de los resultados de las medidas y cálculos obtenidos de este software.
  • Cuando utilices cualquier equipo contenido en este Software, por favor, lee las "Instrucciones de seguridad", "Precauciones", "Precauciones específicas del producto" y "Especificaciones" descritas en el manual del equipo.

Requisitos del sistema

  • Google Chrome 90.0 o versiones superiores
  • Microsoft Edge 91 o versiones superiores
  • Safari 14.0 o versiones superiores
  • Mozilla Firefox 89.0 o versiones superiores