Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Cálculo de humedad y condensación

Controla la humedad

La humedad en el sistema de aire comprimido es una cuestión crítica que puede provocar fallos operativos, reducción de la vida útil y mal funcionamiento, por lo que es fundamental controlarla y conocer las cifras.

Con este software, podrás convertir la información sobre la humedad desde la humedad relativa hasta el punto de rocío atmosférico o el punto de rocío a presión, y viceversa. Además, podrás calcular la cantidad de drenaje por unidad de tiempo o de volumen, para que puedas diseñar tu sistema como corresponde".

Encuentre su solución

*Detalles técnicos del Software: Calculadora de humedad y condensación 1.0.03

También le puede interesar

  • Guía de instalación

  • Requisitos del sistema

Guía de instalación

Descargue el archivo a la carpeta temporal elegida, ejecute el fichero "setup.exe". Puede eliminar la carpeta temporal una vez terminada la instalación.

Requisitos del sistema

Para utilizar la versión online se recomiendan los siguientes exploradores/versiones:

  • Google Chrome 77.0 o versiones posteriores.
  • Mozilla Firefox 70.0 o versiones posteriores.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 oversiones posteriores.
  • Microsoft Edge 17 o versiones posteriores.
  • Safari 11.0 o versiones posteriores.

Y se recomiendan los siguientes requisitos del sistema para la versión descargable:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria:  Memoria: 4GB o más
  • Disco duro: 500 MB o más espacio libre en el disco
  • Pantalla: 1024×768pixeles o mayor
  • CPU: Celeron 2GHz o más