Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Cálculo de carga y descarga de depósitos

Controla los tiempos para obtener la máxima eficiencia

¿Tu circuito neumático requiere un caudal o una presión superior a la que puede suministrar la línea? Esto significa que necesitas un depósito de aire, por lo que necesitarás saber el tiempo que se tarda en llenarlo y vaciarlo.

Este software te ayudará a conocer los tiempos de carga y descarga del depósito de aire elegidos, así como las condiciones de presión y temperatura de los cambios isotérmicos y adiabáticos.

Comience su selección

*Detalles técnicos del Software: Software de cálculo de carga y descarga de depósitos 2.0.01

También le puede interesar

  • Guía de instalación

  • Requisitos del sistema

Guía de instalación

Descarga el archivo a la carpeta temporal elegida, ejecuta el fichero "setup.exe". Puedes eliminar la carpeta temporal una vez terminada la instalación.

Requisitos del sistema

Para utilizar la versión online se recomiendan los siguientes exploradores/versiones:

  • Google Chrome 77.0 o versiones posteriores 
  • Mozilla Firefox 70.0 o versiones posteriores
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versiones posteriores
  • Microsoft Edge 17 o versiones posteriores
  • Safari 11.0 o versiones posteriores

Y se recomiendan los siguientes requisitos del sistema para la versión descargable:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria:  Memoria: 4GB o más
  • Disco duro: 500 MB o más espacio libre en el disco
  • Pantalla: 1024×768pixeles o mayor
  • CPU: Celeron 2GHz o más