Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

HED

HED
Inicialmente desarrollado para uso en equipos de grabado al agua fuerte, revestimiento electrolítico y pulido químico de metales, nuestra nueva y extremadamente compacta serie HED de controladores térmicos para productos químicos garantiza un control preciso de la temperatura en aplicaciones de fluidos químicos tanto ácidos como alcalinos. Diseñada para enfriar o calentar un fluido circulante, esta gama de intercambiadores de calor de tipo Peltier controla directamente la temperatura del fluido químico, a presiones de hasta 0.35 MPa, y lo hace con una precisión de ± 0.1ºC gracias a su elemento Peltier. Con diversas piezas moldeadas en PFA para ayudar a reducir la contaminación por iones metálicos, la serie HED es hasta un 50% más pequeña que otros controladores térmicos comparables del mercado y también es considerablemente más ligera, de 6 a 15 kg, dependiendo del modelo seleccionado. Disponible en un amplio rango de tensiones de alimentación (180 a 242 VAC, 50/60 Hz), esta nueva y compacta gama de intercambiadores ofrece capacidades de refrigeración de 300 W, 500 W y 750 W y capacidades de calefacción de 600 W, 1000 W y 1800 W dependiendo del modelo seleccionado. La serie HED es respetuosa con el medio ambiente y totalmente conforme con las acreditaciones RoHS, CE, UL y eti.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos