Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

HECR

HECR
  • Controlador de temperatura tipo Peltier refrigerado por aire o agua para montaje en un rack de 19 pulgadas.
  • Rango de capacidad de refrigeración y calefacción: de 200 W a 1.2 kW y de 600 W a 2 kW, respectivamente.
  • Excelente estabilidad de la temperatura: ± 0.01 a 0.03 ºC. Rango de temperatura de ajuste: 10 a 60 ºC.
  • Sencilla puesta en marcha en 3 pasos y sencillo control (con 14 códigos de alarma diferentes).
  • Bajo nivel de ruido: 54 dB o menos.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos