Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

EX500, Unidad de entrada

  • Tipo de conector: M8 y M12.
  • Número de entradas: 16.
  • Corriente de alimentación: Máx. 1.3 A/unidad.
  • Consumo interno de corriente: 200 mA o menos (cuando la señal de entrada está ON).
  • Protección: IP67.

Configuración de producto

 
Modelo de conector