Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Software y ficheros de configuración de actuadores eléctricos

Pon a trabajar el controlador SMC

Introduce la referencia del controlador en la casilla de abajo y descarga todos los archivos que necesites para ajustar la aplicación. 

Mostrando 1 a 20 de 47 entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
ArtículoControladorDescripciónVersiónDocumentos
Configuration fileJXCD1Archivo de configuración controlador de motor paso a paso 1eje DeviceNet™V1.1
    Configuration fileJXC91Archivo de configuración controlador de motor paso a paso 1 eje EtherNet/IP™V1.0
      Configuration fileJXCE1Archivo de configuración Controlador de motor paso a paso 1eje EtherCAT®V1.0
        Configuration fileJXCP1Archivo de configuración controlador de motor paso a paso de 1 eje PROFINETV2.31
          Configuration fileJXC92Archivo de configuración controlador de motor paso a paso 3 ejes EtherNet/IP™V1.0
            Configuration fileLEC-GDN1Archivo de configuración Unidad Gateway (GW) compatible con bus de campo DeviceNet™V2.0
              Configuration fileJXC93Archivo de configuración controlador de motor paso a paso 4 ejes EtherNet/IP™V1.0
                Configuration fileLEC-GPR1Archivo de configuración Unidad Gateway (GW) compatible con bus de campo PROFIBUS DPV1.0
                  Configuration fileLEC-GEN1Archivo de configuración Unidad Gateway (GW) compatible con bus de campo PROFIBUS DPV1.1
                    Configuration fileJXCL1Archivo de configuración controlador de motor paso a paso de 1 eje IO-LinkV1.1
                      Configuration fileJXC9FEtherNet/IP™ Direct input Step Motor Controller with STO Sub-Function (Servo/24VDC)V1.0
                        Configuration fileJXCPFPROFINET Direct input Step Motor Controller with STO Sub-Function (Servo/24VDC)V2.31
                          Configuration fileJXCEFEtherCAT Direct input Step Motor Controller with STO Sub-Function (Servo/24VDC)V1.0
                            Configuration fileJXCEHEtherCAT Direct input High Performance type Step Motor Controller (Servo/24VDC)V1.0
                              Configuration fileJXCPHPROFINET Direct input High Performance type Step Motor Controller (Servo 24VDC)V2.31
                                Configuration fileJXCLFIO-Link Direct input Step Motor Controller with STO Sub-Function (Servo/24VDC)V1.1
                                  Configuration fileJXC9HEtherNet/IP™ Direct input High Performance type Step Motor Controller (Servo 24VDC)V1.0
                                    Controller Setting SoftwareLATCAController setting software for LATCAV2.20
                                      Controller setting softwareJXC#1
                                      JXC#H
                                      JXC#F
                                      LECA6
                                      LECPA
                                      Controller setting software 2, includes the USB driver for the JXC-W2A-C communication cable (ACT Controller 2)V1.5.0
                                        Controller setting softwareLECP#
                                        LECA6
                                        JXC#1
                                        Software de configuración del controladorV1.2.0.0