Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, De apertura paralela, Estándar - 25A-MHF2

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Fuerza de sujeción máxima por dedo 141 N a 0.5 MPa
  • Doble efecto
  • Repetibilidad: ±0.05 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 120 c.p.m.

Configuración de producto

25A-MHF2-D
Diámetro
Recorrido de apertura y cierre
Opciones del cuerpo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número