Catálogo digital
Mediante el uso de los controles de caudal de SMC con conexiones instantáneas incorporadas se reduce la altura de montaje y se consigue un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten que el cuerpo gire para facilitar la instalación. Disponible en tamaños de rosca de M3 a 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en metros R(PT), tamaños de tubo de 3.2 mm a 12 mm de diámetro exterior (metros) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas), con codo opcional y modelo universal (flexibilidad mejorada) y sistema de entrada y salida, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Adecuado para aplicaciones exentas de cobre, la serie "-FG" se puede utilizar también en las zonas donde el lavado puede degradar los controles de caudal estándar, como alimentos y embalajes. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de giros del tornillo hasta 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca para impacto elevado y para una apariencia limpia. Esta serie incorpora conexiones instantáneas de SMC disponibles para tubos de 4 mm y 12 mm de diámetro exterior.
La válvula antirretorno de la serie AK/AKH/AKB ofrece varias configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera con una baja presión de apertura. La serie AKH con conexión instantánea, modelo directo, se instala fácilmente en las tuberías, mientras que el modelo conector macho se puede montar directamente en el equipo. El modelo con casquillo AKB se puede utilizar en aplicaciones expuestas a salpicaduras y chispas, etc.
La válvula de escape rápido de la serie AQ ofrece un cuerpo compacto y ligero. La serie está disponible en forma de labio, diafragma y en línea con conexiones instantáneas incorporadas. La serie AQ está disponible en una gran variedad de tamaños.
Adecuado para aplicaciones exentas de cobre, la serie "ASG" se puede utilizar también en las zonas donde el lavado puede degradar los controles de caudal estándar, como alimentos y embalajes. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de giros del tornillo hasta 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca para impacto elevado y para una apariencia limpia. Esta serie incorpora conexiones instantáneas de SMC disponibles para tubos de 4 mm y 12 mm de diámetro exterior.
Los reguladores de escape con silenciador de la serie ASN2 tienen una gran ejecución de la reducción del sonido. Por encima de los 20dB a caudal máximo. La velocidad del cilindro se ajusta fácilmente mediante el mismo tornillo que el del controlador de velocidad. El retén evita la pérdida accidental del tornillo.
La serie ASP es un regulador de caudal con una válvula antirretorno pilotada integrada. Esta combinación permite controlar la velocidad del cilindro y las paradas intermedias temporales. Serie ASP estándar con niquelado electrolítico, dirección de montaje del tubo de 360 grados sin restricción.
La serie ASR/ASQ (válvula PFC/QFC) puede reducir el consumo de aire un 25%. La válvula de control PFC dispone de un ajuste de presión y de una función de control de velocidad.La válvula de control QFC ofrece una función de control de velocidad del cilindro y de escapede gran velocidad. La serie ASR/ASQ con conexiones instantáneas (válvula caudal/ presión),puede reducir el consumo de aire un 40%. La válvula de presión dispone de un regulador con válvula antirretornoy un controlador de caudal. La válvula de caudal ofrece una válvula de alimentación y de escape rápidosy un controlador de caudal.
La válvula de seguridad reguladora de caudal de la serie ASS (válvula SSC) está disponible en dos modelos de control, regulación de sistema de entrada y de salida. Ambas son válvulas de control con función de regulación de caudal y función rápida de alimentación de aire. El modelo de salida utiliza además una válvula de mariposa. Esta válvula SSC evita accidentes causados por la extensión repentina del vástago del cilindro efectuando un control de entrada cuando no hay presión y recuperando el control de salida tras la presurización del cilindro.