Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de alta velocidad servopilotada - DXT1215

A toda velocidad

  • Consigue un movimiento rápido del actuador - Alta velocidad: ON a 2,5 ms y OFF a 3 ms
  • Utilízala en lugares estrechos - Tamaño compacto de 91,5 x 16 x 34 mm
  • Óptima resistencia frente al agua - Protección IP67.

Y mucho más

  • Válvula de 3 o 5 vías
  • Caudal hasta 346 l/min (ANR)
  • Consumo de potencia: 1.5 W (con circuito de ahorro energético)
  • Entrada eléctrica: conector M8.

Configuración de producto

 
Bobina
Tensión
Longitud de cable
LED y supresor de picos de tensión
Conexión 4(A)/2(B), tamaño de conexión roscada
Rosca
Ejecuciones especiales