Catálogo digital
Cuando existen problemas de espacio en la máquina, nuestros nuevos presostatos ZSE10(F)/ISE10 son los más adecuados. Específicamente diseñados para ahorrar espacio, y con una anchura de tan sólo 9.8 mm, ofrecen un rendimiento similar al de nuestros populares modelos ZSE30A/ISE30A, pero requieren un espacio de montaje que es aprox. un 50% inferior. Otra característica destacable de estos presostatos es la función de copiado, que permite copiar los ajustes del sensor maestro en hasta 10 sensores esclavos de forma simultánea, con la consiguiente reducción del tiempo y de los errores humanos en el ajuste. Además, todos los ajustes del presostato se pueden proteger frente a una manipulación involuntaria usando una función de bloqueo con contraseña. Por otro lado, gracias a su mejorada visibilidad en la dirección multi-ángulo, la succión por vacío y la presión se pueden comprobar a simple vista. Disponibles en opciones de montaje directo, en panel y sobre raíl DIN y con direcciones de conexionado lateral o posterior, estos presostatos digitales se prestan a múltiples aplicaciones de detección cuando el espacio del panel es limitado. Y, manteniendo nuestro compromiso de ayudar al ahorro energético, estos presostatos son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético, ya que consumen cerca de un 20% menos de potencia gracias a su función integrada de ahorro de energía.
Basado en nuestra exitosa serie ZSE/ISE 40, nuestro nuevo presostato digital de alta precisión de la serie ZSE40 A(F) / ISE40A, con indicador en 2 colores, ofrece unas prestaciones aún mayores. Ahora disponible con salidas de colector abierto duales NPN o PNP, o con la adición de una salida analógica adicional (tensión o corriente), la mejorada función de copiado de los sensores también le permite configurar simultáneamente hasta 10 monitores esclavos al tiempo que ajusta la unidad maestra. Un sencillo proceso de ajuste en 3 pasos y la adición de una función de ajuste de contraseña permiten minimizar los potenciales errores, el laborioso trabajo de ajuste y la manipulación no deseada. Otras características de la serie ZSE40A(F) / ISE40A con conformidad CE, UL/CSA y RoHS incluyen una función de ahorro de energía, que reduce el consumo energético en hasta un 20%, diversas opciones de conexionado y la posibilidad de montaje directo o en panel.
La serie ZSE1 es un presostato compacto de vacío, disponible en configuración simple con ajuste de histéresis, configuración doble/ tipo salida doble o tipo salida análoga con ajuste de histéresis. La serie ZSE1 es ligera y el conector enchufable facilita el cableado.
La serie ZSE2 es un presostato compacto (para presión positiva) y se puede integrar con los sistemas de vacío ZX o ZR. El presostato de la serie ZSE2 dispone de un tiempo de respuesta rápido de 10mS y una opción de conector enchufable que facilita el cableado.
El detector de vacío de tipo diafragma de la serie ZSM1 está disponible en estado sólido de diseño "sin contacto" o en diseño tipo reed. La serie ZSM1 tiene un tiempo de respuesta de 100 ms. Es ligero, compacto y de larga duración. La serie ZSM1 dispone de una placa blindada estándar que evita las interferencias externas.