Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-S7Px-588, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, En línea, ATEX categoría 3

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 80mA.
  • Actuadores aplicables: CDRB, MDSU.

Configuración de producto

D--588
Modelo
Longitud de cable