Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro de doble vástago – CXS2

Cilindro de doble vástago. Amplía el potencial

  • Mueve cargas elevadas con precisión – La construcción de doble vástago garantiza una fuerza de hasta 1126 N y una precisión antigiro de ±0,1°
  • Se adapta a los requisitos de tu aplicación – Carreras hasta 200 mm; fácil ajuste apretando la tuerca hexagonal
  • Mayor flexibilidad de montaje y diseño – El cilindro y la pieza de trabajo pueden montarse fácilmente desde distintas direcciones. 4 direcciones para el montaje del cilindro y 3 direcciones para el montaje de la pieza.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Carreras hasta 200 mm
  • Velocidad máxima del émbolo: 800 mm/s
  • Amortiguación elástica
  • 4 direcciones de montaje.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros