Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CVQM

CVQM
Nuestra nueva serie CVQM de cilindros con vástago guía, totalmente intercambiable con nuestra popular gama de cilindros CQ2, ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones de empuje y fijación en las que se requiera una gran resistencia a cargas laterales y una elevada precisión antigiro. Gracias a su electroválvula totalmente integrada, ofrece un gran ahorro de espacio, velocidades de respuesta elevadas y mínimos costes de instalación, al no ser necesario realizar las tradicionales conexiones entre el cilindro y la válvula. Disponibles en diámetros de 32, 40, 50 y 63 mm, estos cilindros neumáticos de doble efecto pueden equiparse con un detector magnético en cualquiera de los 3 lados disponibles y puede funcionar a un rango de presión de entre 0.15 y 0.7 MPa.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos