Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador neumático - CS2

Mayores diámetros

  • Gran rigidez - Carga lateral admisible: hasta 700N máx
  • Instalación más sencilla - Diseño ligero gracias a las culatas de aluminio
  • Aumenta la flexibilidad en el conexionado - Puertos de conexión centralizada en la misma dirección axial.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250
  • Carreras hasta 1600 mm
  • Combinación de amortiguación neumática y elástica
  • Conexión axial centralizada disponible
  • Juntas de amortiguación disponibles.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros