Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controladores digitales – PSE

Monitorización remota

  • Obtén información centralizada – Monitor multi–canal para hasta 4 sensores
  • Disfruta de las ventajas de IO–Link con SMC – Un único proveedor para todas tus necesidades de automatización
  • Monitoriza diferentes tipos de sensores – Siempre y cuando consuman menos de 50 mA y la salida sea de 1–5 VDC.

Y mucho más

  • Up to 4 channels
  • Repeatability: ±0.1 % (F.S.)
  • Enclosure: up to IP65
  • 3-step setting.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Especificaciones de entrada/salida
Especificación de la unidad
Montaje
Conector del sensor
Suministro eléctrico