Tipo de controlador
Elige una opción
E1 (EtherCAT®)
91 (EtherNet/IP™)
P1 (PROFINET)
D1 (DeviceNet)
L1 (IO-Link)
M1 (CC-Link)
Elige una opción
Montaje del controlador
Elige una opción
7 (Montaje roscado)
8 (Montaje sobre raíl DIN)
Elige una opción
Conector enchufable de comunicación
Elige una opción
Sin conector enchufable
S (Modelo recto)
T (Modelo de derivación en T)
Elige una opción
Tipo de Actuador
Elige una opción
BC (Controlador vírgen)
LES, Mesa eléctrica de deslizamiento
LESH, Mesa eléctrica de deslizamiento
LEY, Actuador eléctrico con vástago
LEYG, Actuador eléctrico guiado
LEFS, Actuador eléctrico, Tipo deslizante, Accionamiento por husillo a bolas
LEFB, Actuador eléctrico, Tipo deslizante, Accionamiento por correa
LER, Mesa eléctrica giratoria
LEPY, Actuador eléctrico/Modelo miniatura
LEPS, Actuador eléctrico/Modelo miniatura
LEL, Actuador eléctrico, Carro deslizante guiado
LEHF, Pinzas eléctricas, 2 dedos
LEHZ, Pinzas eléctricas, 2 dedos
LEHZJ, Pinzas eléctricas, 2 dedos, con cubierta antipolvo
LEHS, Pinzas eléctricas, 3 dedos
LEMB, Actuador eléctrico, Modelo sin vástago de perfil plano
Modelo básico
LEMC, Actuador eléctrico, Modelo sin vástago de perfil plano, Modelo de rodillo guía
LEMH, Actuador eléctrico, Modelo sin vástago de perfil plano, Modelo de guía lineal de eje simple
LEMHT, Actuador eléctrico, Modelo sin vástago de perfil plano, Modelo de guía lineal de doble eje
Elige una opción
Precisión de la mesa
Elige una opción
Ninguno [o Modelo básico (LER)]
H (Modelo de gran precisión)
Elige una opción
Diámetro
Elige una opción
Ninguno
6mm
8mm
10mm
16mm
20mm
25mm
30mm
32mm
40mm
50mm
Elige una opción
Modelo con cojinete
Elige una opción
Ninguno
M (Guía de rodadura)
L (Rodamientos lineales a bolas)
Elige una opción
Posición de montaje del motor
Elige una opción
Ninguno (o Superior para LEY/LEYG/LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)
L [Modelo en paralelo en el lado izquierdo (o simétrica, montaje superior para LEMB/LEMC/LEMH/LEMHT)]
R (Modelo en paralelo en el lado derecho)
D (Modelo en linea)
U (Montaje inferior)
LU (Simétrica, montaje inferior)
Elige una opción
Tipo de motor
Elige una opción
Ninguno
E [Encoder absoluto sin batería (motor paso a paso de 24 VCC)]
Elige una opción
Modelo de motor
Elige una opción
Ninguno (o Básico para LEPY/LEPS/LEHS/LEHZJ)
L (Modelo compacto)
Elige una opción
Paso
Elige una opción
Ninguno
A (Tamaño 16: 10mm, Tamaño 25: 12mm, Tamaño 32: 16mm, Tamaño 40: 20mm)
B (Tamaño 16: 5mm, Tamaño 25: 6mm, Tamaño 32: 8mm, Tamaño 40: 10mm)
C (Tamaño 16: 2.5mm, Tamaño 25: 3mm, Tamaño 32: 4mm)
T (48mm)
J (Tamaño 8: 8mm, Tamaño 16: 10mm, Tamaño 25: 16mm)
K (Tamaño 8: 4mm, Tamaño 16: 5mm, Tamaño 25: 8mm)
H (Size 25: 20mm, Size 32: 24mm, Size 40: 30mm)
Elige una opción
Opciones de dedo
Elige una opción
Ninguno
2 (2 Dedos)
3 (3 Dedos)
Elige una opción
Par máx. de giro (Nm)
Elige una opción
Ninguno
K (Elevado par; Tamaño 10: 0.3 Nm, Tamaño 30: 1.2Nm, Tamaño 50: 10Nm)
J (Básico; Tamaño 10: 0.2Nm, Tamaño 30: 0.8Nm, Tamaño 50: 6.6Nm)
Elige una opción
Modelo de husillo (Para LEPY, LEPS)
Elige una opción
Ninguno
K (Tamaño 6: 4mm, Tamaño 10: 5mm)
J (Tamaño 6: 8mm, Tamaño 10: 10mm)
Elige una opción
Carrera
Elige una opción
Ninguno
4mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
22 mm
24mm
25mm
30mm
32mm
40mm
48 mm
50mm
64 mm
75 mm
80mm
100 mm
125mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm
2000 mm
Elige una opción
Ángulo de rotación
Elige una opción
Ninguno (o para LER; Tamaño 10: 310º, Tamaño 30/50: 320º)
1 (Giro continuo 360°)
2 (Tope externo: 180º)
3 (Tope externo: 90º)
Elige una opción