Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador de deceleración – DAS

Movimiento suave

  • Reduce el impacto al final de carrera – Control de doble velocidad de los cilindros
  • Ahorro espaci – Hasta un 70% de reducción del espacio necesario en comparación con un sistema de válvulas, racores y reguladores de caudal
  • Para aplicaciones de difícil acceso – Fácil instalación entre la válvula y el cilindro
  • Ajuste sencillo – Velocidad controlada con dos reguladores con indicador y enclavamiento.

Y mucho más

  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 5/32" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de trabajo: 0.2 a 0.7 MPa.

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Montaje
Diámetro ext. de tubo aplicable