Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Compresor de aire industrial compacto - CRP

Compresor versátil

  • Genera presión positiva o negativa para tu aplicación − Suministro de aire comprimido en un entorno sin fuente de aire
  • Mejora el rendimiento de tu máquina − Diseño compacto y ligero que permite su instalación en robots móviles
  • No precisa de un mantenimiento diario − Compresor de émbolo sin aceite
  • Ideal en zonas silenciosas − Tan bajo como 55 dB.

Y mucho más

  • Compresor eléctrico o bomba de vacío en el mismo producto:
    • Máx. Presión de descarga: 0.55 MPa
    • Máx. Presión de vacío: -70 kPa
    • Caudal: 10 l/min.
  • Solución compacta y ligera:
    • A154 mm x H134 mm x D100 mm
    • 3.5 Kg.
  • Controlador con funciones de alarma para comprobar si hay problemas en el funcionamiento de la máquina
  • Se puede utilizar en funcionamiento continuo.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros