Catálogo digital
Tras las demandas de los clientes de una gama de cilindros giratorios de amarre fáciles de mantener, con una buena selección de opciones de carrera y opciones de montaje dual, nuestros ingenieros de I+D simplemente han escogido las mejores características de dos productos SMC existentes, la serie MK y la serie MK2, y las han combinado en nuestra nueva y mejorada serie MK. Disponible en diámetros de 12 a 63 mm y longitudes de carrera de amarre de hasta 50 mm dependiendo del modelo seleccionado, la nueva serie MK ayuda a responder a las necesidades de los clientes con la posibilidad de seleccionar un montaje en el cuerpo o un montaje mediante taladros pasantes, así como facilitando el mantenimiento con juntas y pasador guía totalmente reemplazables. Diseñados para su uso con nuestro detector magnético compacto D-M9, que puede montarse en las 4 caras (sólo en 2 caras en el caso de 20 y 25 mm), estos nuevos cilindros giratorios de amarre también pueden utilizarse, en caso necesario, junto con nuestra serie D-P3DW de detectores magnéticos resistentes a campos magnéticos.
Con la combinación del tamaño del cilindro compacto y la capacidad de rotación, el cilindro de la serie MK2 está diseñado para aplicaciones de amarre de gran resistencia, con un brazo integrado disponible que se desplaza hacia fuera cuando el cilindro se extiende. Como opción estándar está disponible el giro de 90º en sentido horario o antihorario y los brazos de amarre con tornillo de fijación. La serie MK2 está disponible en 6 diámetros distintos de 20 mm a 63 mm y carreras de 10 mm a 50 mm.
La serie MRHQ es una pinza de giro apropiada para la sujeción y rotación de piezas en las cadenas de transporte. La integración de las pinzas compactas y de las funciones de giro elimina el conexionado periférico y el cableado del producto anterior (mesa de giro + adaptador + pinza neumática). La longitud de la serie MRHQ se reduce alrededor de un 20% en comparación con el producto anterior.
La serie MRQ proporciona un movimiento lineal y de giro tanto simultaneo como alternativo. Satisface las necesidades de muchas aplicaciones de manejo, es fácil de usar y en combinación con las pinzas de SMC, proporciona movimientos de elevación, transferencia y rotación. Disponible en diámetros de 32 y 40 mm con carreras de 5 a 100 mm; y giros de 90° a 180°. Las conexiones están disponibles a ambos lados del cilindro, así como la detección a final de carrera para todas las posiciones.