Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador lineal neumático de cuerpo redondo – CM2-Z1

El todoterreno

  • Adapta el CM2 a los requisitos de tu aplicación - Amplia gama de variaciones
  • Consigue una longitud total más corta - Rosca hembra en el vástago, y opción de culata sin protuberancia
  • Flexibilidad de montaje - Varias opciones de fijaciones.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40
  • Carreras hasta 1000 mm
  • Cilindro neumático de doble efecto con vástago simple
  • Amortiguación elástica o amortiguación neumática
  • Se puede usar con detectores magnéticos.

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
  []
Amortiguación
Rosca extremo vástago
Fijación oscilante
Fijación extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Posición de conexión especial
Fabricado en acero inoxidable
Grasa