Detector magnético
Elige una opción
Sin detector
M9B--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, en línea, 0.5m
M9BA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9BAV--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 2 hilos, perpendicular
M9BV--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, vertical, perpendicular, 0.5m
M9BW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9BWV--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 2 hilos, perpendicular
M9N--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, en línea, 0.5m
M9NA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9NAV--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, perpendicular
M9NV--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, perpendicular, 0.5m
M9NW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9NWV--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, perpendicular, 0.5m
M9P--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, en línea, 0.5m
M9PA--Detector de estado sólido, resistente al agua, 3 hilos PNP, horizontal
M9PAV--Detector de estado sólido, resistente al agua, 3 hilos PNP, vertical
M9PV--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, perpendicular, 0.5m
M9PW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos PNP, en línea
M9PWV--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos PNP, perpendicular
A90--Detector Reed, voltaje <24 a 100V CC/CA, horizontal, 0.5m
A90V--Detector Reed, voltaje <24 a 100V CC/CA, perpendicular, 0.5m
A93--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, LED, horizontal, 0.5m
A93V--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, LED, perpendicular, 0.5m
A96--Detector Reed, voltaje 4 a 8V CC, LED, horizontal, 0.5m
A96V--Detector Reed, voltaje 4 a 8V CC, LED, perpendicular, 0.5m
A72--Detector Reed, voltaje 200V CA, LED, perpendicular, 0.5m
A72H--Detector Reed, voltaje 200V CA, LED, horizontal, 0.5m
A73C--Detector Reed, voltaje 24V CC, LED, conector, 0.5m
A79W--Detector Reed con indicador de 2 colores, voltaje 24V CC, LED, horizontal, 0.5m
A80C--Detector Reed, voltaje 24V CC, conector, 0.5m
F79F--Detector estado sólido con indicador de 2 colores con salida diagnóstico, 4 hilos NPN, en línea, 0.5m
J79C--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, conector, 0.5m
Sin detector