Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Brida de amarre – CKZ5T

Sujeción firme

  • Minimiza el espacio necesario – Solo 343 mm de largo y 131,2 mm de ancho (Ø 63)
  • Reduce el momento de inercia de un brazo robótico – Tan solo 3,3 kg (Ø 63)
  • Con toda confianza – Fuerza de sujeción de hasta 4000 N.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 50, 63
  • Construcción resistente a proyecciones
  • 9 modelos disponibles con los siguientes ángulos de apertura: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • Disponibles sensores de proximidad de Turck y P&F.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros