Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CJP2

CJP2
Los fabricantes de maquinaria que buscan la microcilindros de doble efecto para aplicaciones de sujeción, selección y parada para sus máquinas, a menudo tienen que arreglárselas con los componentes y el espacio disponible. Gracias a los ingenieros de diseño de SMC, líder mundial en tecnología neumática, este desafío podría ser parte del pasado con la introducción de su nueva serie de microcilindros CJP2.La serie CJP2, actualmente disponible en cuatro diámetros, incluye una opción de 4 mm de diámetro, que la convierte en el microcilindro más pequeño de doble efecto. Con 6, 10 y 16 mm de diámetro se completa la gama, incorporando todos ellos cuerpos de aluminio que los hacen compactos y muy ligeros.Las opciones de carrera más largas llegan hasta 40 mm según el diámetro seleccionado. La serie completa CJP2 se puede combinar con los detectores magnéticos D-M9/D-A9 de montaje directo, sin necesidad de añadir adaptadores de montaje.Otras opciones de CJP2 incluyen topes elásticos para una mayor resistencia a impactos y un funcionamiento más suave y ejecuciones especiales para altas y bajas temperaturas. Las posibilidades de montaje incluyen el básico/frontal, mediante brida, escuadra, fijación oscilante hembra y muñón. La nueva serie CJP2 es totalmente intercambiable con la gama actual CJP de SMC.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos