Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mini cilindro neumático de simple efecto, retorno por muelle - CJP-Z

Desarrollado para espacios reducidos

  • Reduce el tamaño de tu máquina - Tan pequeño como 23,5 mm de longitud (Ø 4 mm, carrera 5 mm)
  • Se adapta a tu aplicación - Montaje en panel y empotrado
  • Disminuye el tiempo de montaje y el esfuerzo de la tubería - Se puede conectar a un racor de conexión instantánea.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 4, 6, 10, 16
  • Carreras de 5 a 15 mm
  • 2 opciones de montaje: encastado y montaje en panel
  • Posibilidad de usar conexiones instantáneas
  • Tope del extremo del vástago disponible.

Configuración de producto

 
Montaje
Diámetro
Carrera
Conector de manguera
Rosca extremo vástago
Rosca extremo vástago
Ejecuciones especiales