Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro de cuerpo redondo - CJ2

El básico esencial

  • Móntalo como desees – 7 tipos de montaje, 4 fijaciones de extremo de vástago
  • Logra un movimiento preciso– Reducción de la deflexión del extremo del vástago al montar de serie un anillo guía en el émbolo
  • Reduce los costes de montaje y mantenimiento – Ajuste fino de la posición del detector magnético con solo aflojar un tornillo.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 6, 10, 16
  • Carreras hasta 400 mm
  • Diferentes tipos de culata y fijaciones de montaje disponibles de serie
  • Amortiguación elástica o neumática
  • Disponible modelo compatible con la fabricación de baterías.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Imán
Series
Montaje
Diámetro
Carrera
  []
Acción
Conexión culata posterior
Fijación oscilante
Fijación extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Montaje del detector magnético