Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CHN, Cilindro hidráulico con presión nominal 7MPa

  • Ligero
  • Presión nominal: 7 MPa
  • Diámetros (mm): 20,25,32,40
  • Carreras estándar (mm): 25 a 800
  • 5 tipos de montaje
  • Posibilidad de montaje de detector magnético

Configuración de producto

CHN-
Montaje
Diámetro
Carrera
 
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Auto Switch Mounting Bracket