Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)G3 Cilindro neumático, Doble efecto con vástago simple, Modelo corto

  • Modelo estándar de vástago simple, doble efecto
  • Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100
  • Carreras desde 25mm hasta 300mm
  • Montajes: básico, en escuadra, con bridas anteriores o posteriores, con fijación oscilante
  • Amplia variedad de detectores y múltiples longitudes de cable

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Diámetro
Carrera
  []
Rosca extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número