Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro ISO con bloqueo - C96N

Seguridad y facilidad en el bloqueo

  • Reduce el tiempo de ajuste y mantenimiento – Unidad de bloqueo y cilindro independientes. El bloqueo se puede accionar manualmente
  • Gran fuerza de sujeción – Fuerza de bloqueo hasta 6080 N
  • Flexibilidad – Amplia gama de accesorios de montaje. Incluye la posibilidad de montar un detector bicolor.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras hasta 1900 mm
  • Funcionamiento integrado de amortiguación neumática y tope elástico
  • La unidad de bloqueo se puede medir pedir por separado
  • Diseño independiente de la unidad de bloqueo y del cilindro
  • Lock unit with lock status indication available.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros