Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

C(L)KG/P-X2095

C(L)KG/P-X2095
La adición de dos nuevas opciones de ahorro de espacio a nuestros populares cilindros de amarre de las series C(L)KG y C(L)KP nos permite disponer de algunas grandes soluciones para aplicaciones de ensamblaje y soldadura robotizados. Estos nuevos cilindros, que se pueden seleccionar con o sin bloqueo, son casi un 20% más cortos y un 50% más ligeros que nuestros actuales productos. Disponibles en diámetros de 25, 32 y 40 mm, estos cilindros más compactos, también se pueden utilizar con nuestra serie D-P3DW de detectores magnéticos resistentes a campos magnéticos con indicación en 2 colores.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos