Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

AW-B

AW-B
Este producto será sustituido por la serie AW-D.
Esta combinación filtro/ regulador reduce el espacio y el conexionado mediante la integración de 2 objetos en uno. Las características estándar incluyen un regulador de alivio, que se puede bloquear rápidamente pulsando el botón de ajuste. Existen muchas opciones que incluyen medidores, purga automática, vaso y cubiertas de metal, presiones de ajuste diferencial, etc. La serie AW-B forma parte de la familia de unidades modulares de tratamiento de aire se pueden combinar con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible con cuerpos de 3 tamaños distintos con conexionado de 1/8 a 3/4 tanto en pulgadas (NPT) como en metros Rc (PT). El filtro integrado y las unidades del regulador ahorran espacio y requieren menos conexionado. Con la función de flujo inverso se incorpora un mecanismo para expulsar la presión de aire en el lado de salida de forma fiable y rápida.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos