Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Regulador de alimentación común de estilo modular - AR#M-D

Centraliza la regulación de la presión

  • Suministro de diferentes presiones para múltiples aplicaciones - Suministro de presión común y puerto de salida en la parte posterior del producto
  • Reducción del trabajo de conexionado y espacio - Conexión modular
  • Fácil actualización del sistema de tratamiento de aire - Compatible con el diseño uniforme de espaciadores, soportes y adaptadores de tubería.

Y mucho más

  • Tamaños de conexión 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2
  • Presión de regulación hasta 0.85 MPa
  • Caudal máximo hasta 4000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Función de caudal inverso
Rosca
Conexión lado entrada
Conexión lado salida
Opciones
Ajuste de presión
Mecanismo de alivio
Pomo
Unidades de Presión