Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Filtro de carbón activo - AMK-D

Calidad en el tratamiento de aire

  • Evita fallos operativos, óxido y reducción de la vida útil con la calidad de aire adecuada: acorde a ISO 8573
  • Facilita las labores de mantenimiento - no se requieren herramientas y el vaso y el protector son transparentes
  • Ahorro de energía y reducción de costes - mayor capacidad de caudal debido a la reducción de la caída de presión.

Y mucho más

  • Concentración de aceite en el lado de salida: Máx. 0.003 mg/m³
  • Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1
  • Caudal máximo de hasta 3700 l/min (ANR).

Configuración de producto

 
Tamaño
Rosca
Tamaño de conexión
Montaje
Vaso
Dirección del caudal
Unidades de Presión