Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Filtro submicrónico - AMD

Calidad en el tratamiento de aire

  • Evita fallos operativos, óxido y reducción de la vida útil con la calidad de aire adecuada: acorde a ISO 8573
  • Reduce la cantidad de componentes y ahorra espacio - El filtro AFF incorpora función de separador de agua
  • Facilita las labores de mantenimiento - no se requieren herramientas y el vaso y el protector son transparentes
  • Ahorro de energía y reducción de costes - mayor capacidad de caudal debido a la reducción de la caída de presión.

Y mucho más

  • Grado de filtración nominal 0.01 µm
  • Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Indicador de saturación del cartucho filtrante.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros