Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Filtro de línea - AFF

Calidad en el tratamiento de aire

  • Evita fallos operativos, óxido y reducción de la vida útil con la calidad de aire adecuada: acorde a ISO 8573
  • Reduce la cantidad de componentes y ahorra espacio - El filtro AFF incorpora función de separador de agua
  • Facilita las labores de mantenimiento - no se requieren herramientas y el vaso y el protector son transparentes
  • Ahorro de energía y reducción de costes - mayor capacidad de caudal debido a la reducción de la caída de presión.

Y mucho más

  • Grado de filtración nominal 1 µm
  • Tamaño de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Indicador de saturación del cartucho filtrante.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Montaje
Purga automática tipo flotador
Vaso
Purga del filtro regulador
Indicador
Dirección del caudal
Grifo de purga con conexión con boquilla
Unidades de Presión