Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Rod type, ball screw (230 VAC) - LEY, HF2A-LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de empuje

  • Desarrollado específicamente para aplicaciones en entornos exigentes
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha – Servomotor AC. Hasta 1200 mm/s de velocidad, 5000 mm/s² de aceleración
  • Versátil – Puedes seleccionar el motor y la posición de montaje. Modelo de alta precisión. Trabaja horizontal o verticalmente. Múltiples accesorios para las distintas variaciones de montaje
  • Para aplicaciones de uso higiénico, incluso en condiciones de lavado extremas – Grado de protección IP69K, resistente a chorros de agua a alta presión y altas temperaturas.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 63, 100
  • Carrera: 30 a 1000 mm
  • Encoder compatible: absoluto, incremental
  • Servomotor AC
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 1200/200 kg.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

HF2A-LEYD--R
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable