Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-AFD20-D a AFD40-D, Filtro submicrónico

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Conforme a ISO 8573-1:2010
  • Grado de filtración nominal 0.01 µm
  • Caudal máximo de hasta 600 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Configuración de producto

25A-AFD--D
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Montaje
Dirección del caudal
Unidades de Presión