Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-AF20-D a AF60-D, Filtro de aire

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Conforme a ISO 8573-1:2010
  • Grado de filtración nominal 5 µm
  • Caudal máximo de hasta 15000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Configuración de producto

25A-AF--D
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Montaje
Dirección del caudal
Unidades de Presión