Por Russell Breden | Jefe de Grupo, Centro Técnico Europeo del SMC
MARZO 2024
En aplicaciones como los análisis de laboratorio y el diagnóstico in vitro (DIV) hay una demanda creciente de manifolds que engloben varios circuitos en una solución sólida y transparente. En SMC somos capaces de desarrollar y fabricar estos manifolds, a menudo técnicamente complicados, de acuerdo con las necesidades específicas de su aplicación.
Los manifolds de material compuesto son increíblemente útiles por muchas razones, principalmente porque la claridad óptica permite realizar una inspección visual inmediata de los canales/trayectorias de los fluidos. Como resultado, le resultará fácil observar cualquier cambio de color en aplicaciones que impliquen flujo o mezcla de fluidos. Amalgamar todos los circuitos en un único manifold también significa que puede aprovechar ventajas como la minimización del espacio y un mantenimiento más sencillo. Además, al estar todos los componentes en una sola unidad, se reducen considerablemente las necesidades de tuberías y accesorios, lo que elimina posibles puntos de fuga, contribuye a la eficiencia energética general y aumenta la fiabilidad del sistema.
Representación de las capacidades de SMC en el diseño y desarrollo de manifolds acrílicos
Estado de la técnica
Para desarrollar y fabricar con éxito manifolds que a menudo "encajan como un guante" es necesario adoptar un enfoque artesanal y trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes, que suelen proporcionarnos un esquema y la disposición del circuito en los que basamos nuestro diseño. Las decisiones iniciales suelen estar relacionadas con el material, con opciones que incluyen PMMA, PC, PVC o PEI, dependiendo en gran medida del tipo y la temperatura del fluido que se desee utilizar.
Los manifolds de material compuesto permiten una gran creatividad de diseño. Podemos incorporar vías de flujo curvas (que ayudan a minimizar los volúmenes muertos), distintos tipos de cámaras y varios tamaños de vías de flujo según sus necesidades. Nuestros clientes suelen beneficiarse del montaje de diversos productos, como válvulas de dos puertos, presostatos, válvulas antirretorno y reguladores, para obtener una solución de control de fluidos integrada y fiable.
Válvula solenoide de 2/3 puertos de SMC para líquidos químicos – Serie LVM
Válvula solenoide de 2/3 puertos de SMC para líquidos químicos en manifold acrílico
Nuestro sólido y probado proceso de fabricación se basa en la experiencia en el mecanizado de las capas básicas de acuerdo con la configuración exacta de la ruta de fluidos acordada con los clientes, seguido de la unión por difusión de las capas bajo presión y calor para obtener una solución del tamaño adecuado.
Los procesos finales incluyen el alivio de las tensiones residuales para la estabilidad del producto, el mecanizado posterior a la unión (normalmente formando roscas) y la aplicación de etiquetas o marcas UV para facilitar su uso.
Médicamente apto
El resultado es una solución muy resistente que no requiere el uso de colas ni disolventes, lo que garantiza que el manifold sea apto para su uso en aplicaciones médicas y, al mismo tiempo, minimiza la contaminación de fluidos.
Si tiene en mente un circuito de fluidos que requiere un circuito complejo o transparencia para la inspección visual, disponemos de asistencia técnica experta con capacidad para hacer realidad su visión de un manifold de material compuesto.