SMC presenta la nueva serie EXW1 de sistemas wireless compactos
SMC está presentando la nueva serie EXW1 de sistemas wireless compactos con un rango ampliado hasta 100 m. Con tecnología similar a la serie EX600-W actual, la EXW1 es más pequeña, ligera y compatible con comunicación industrial, además de disponer de funcionalidades mejoradas que aumentan el actual portafolio.
SMC ha desarrollado el sistema wireless de comunicación industrial único en el mercado como una solución probada en respuesta a las demandas de sistemas de producción modernos que buscan una gran movilidad y libertad de movimiento en medio del creciente uso de robots y otros equipos en los que las soluciones con cable suponen una pesadilla. La nueva serie EXW1 incorpora nuevas innovaciones en respuesta a información proporcionada por los clientes de la serie EX600-W. Lleva más allá el concepto del sistema wireless de comunicación industrial descentralizado, ofreciendo una velocidad de red de hasta 1 Mbps (250 kbps en el caso de EX600-W) al tiempo que permite la conexión de hasta 11768 entradas/11768 salidas a una única base sin tener que utilizar cables de comunicación. El tamaño de la combinación de unidad base y remota de la serie EXW1 se ha reducido en un 86 % en volumen y en un 83 % en peso, en comparación con el modelo EX600-W modular. El EXW1 es un sistema de señales I/O que se puede usar en combinación con la serie EX600-W, aportando una mayor flexibilidad para poder añadir bloques de válvulas y unidades base IO-Link y satisfacer así las necesidades de diversas aplicaciones.
Comunicación fiable
Al igual que la serie EX600-W, la EXW1 también garantiza una comunicación robusta y segura, pero con un rango ampliado hasta 100 m que facilita la conexión a la amplia variedad de dispositivos de entrada/salida que encontramos en las plantas de producción. Al igual que su predecesor, el sistema EXW1 también transmite a través de la propagación de ondas de radio en la banda de alta frecuencia ISM de 2.4 GHz, una banda no comercial reservada para fines industriales, científicos y médicos. Usa la función de salto de frecuencia (FH) y la función de selección del canal de frecuencia (FCS), que evitan interferencias de otros dispositivos wireless, además del encriptado de datos que impide el acceso no autorizado desde el exterior. Con la posibilidad de añadir una antena externa (IP67), la unidad base/remota wireless se puede instalar incluso en ubicaciones con protecciones metálicas o en un panel de control en entornos adversos o con mucho polvo, sin que ello afecte al rango de comunicación ni al rendimiento. Compacto y ligero, el sistema EXW1 es claramente adecuado para montaje en dispositivos de montaje o piezas móviles de robots. Con mejorada velocidad de comunicación, reducidos tiempos de respuesta y mayor capacidad de transmisión de datos, el EXW1 es altamente adaptable a una variedad de industria y equipos, abordando las crecientes necesidades de los diseñadores de equipos y de los ingenieros de producción y mantenimiento. El EXW1 se puede usar en cualquier industria que disponga de flexibilidad para comunicarse con diversas redes y la versión compatible con IO-Link añade capacidades de comunicación aún mayores.
El sistema wireless de comunicación industrial de SMC aborda problemas relacionados con los cables de piezas móviles en máquinas como las mesas giratorias y de indexación o los brazos robóticos para cambio de herramientas. Dichos problemas incluyen el elevado riesgo de daño/desconexión de los cables de las piezas móviles, complicaciones derivadas del exceso de cableado, la falta de espacio y la escasez de personal especializado en la resolución de problemas. La pérdida de comunicación resultante de la rotura o desconexión de los cables no solo provoca pérdida de productividad, sino también de tiempo y recursos para volver a instalar los cables y volver a restablecer las conexiones. El sistema wireless descentralizado mantiene la productividad sin interrupciones y ahorra costes al reducir el cableado, los conectores y otros equipos auxiliares como los puntos de conexión giratorios. Incluso si se usan múltiples bases wireless en el mismo área de comunicación, como sucede en el caso de la automatización de fábricas, cada una de las bases wireless es capaz de comunicarse de manera eficiente con las unidades remotas con las que está emparejada.
En resumen, la serie EXW1 ofrece las siguientes características principales:
- Compacta y ligera
- Rango de comunicación ampliado
- Antena externa
- Respuesta de comunicación más rápida y
- Se puede usar en combinación con los modelos EX600-W existentes.
Descubra más sobre el CRP de SMC en nuestro catálogo digital.
22-ene-2024